Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7785 RON - 37,0032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8104 RON - 3,7616 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,7183 RON - 11,152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 2,3693 RON - 6,5201 RON | 315 În stoc |
Galben
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 3,8348 RON - 10,3932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 3,1006 RON - 7,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,5951 RON - 14,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 2,9268 RON - 7,5232 RON | 450 În stoc |
Galben
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 3,5146 RON - 8,9721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 3,0414 RON - 7,1192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| 4,0308 RON - 6,2075 RON | 100 În stoc |
Galben
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,8485 RON - 1,5812 RON | 1000 În stoc |
Alb
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,9428 RON - 6,3529 RON | 450 În stoc |
Gri
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,6925 RON - 5,7539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 5,6791 RON - 12,5247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 5,4517 RON - 12,0232 RON | 125 În stoc |
Galben
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 0,4946 RON - 1,1308 RON | 5980 În stoc |
Galben
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,8284 RON - 2,7446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm