Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1739 RON - 0,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,79 RON - 1,7892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6278 RON - 3,693 RON | 30 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1746 RON - 2,6623 RON | 120 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,6011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4497 RON - 2,0296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 3,2978 RON - 7,4718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1922 RON - 0,4351 RON | 4000 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1116 RON - 1,5563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3045 RON - 0,6884 RON | 2650 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1674 RON - 0,2344 RON | 5000 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8139 RON - 1,8322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2834 RON - 0,6469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,188 RON - 0,4236 RON | 5940 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2764 RON - 0,624 RON | 2320 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3376 RON - 0,4727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8897 RON - 2,0182 RON | 2932 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,4557 RON - 6,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9247 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm