Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8284 RON - 2,7446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4946 RON - 1,1308 RON | 5980 În stoc |
Galben
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 0,8485 RON - 1,5812 RON | 1000 În stoc |
Alb
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,9428 RON - 6,3529 RON | 450 În stoc |
Gri
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,6925 RON - 5,7539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 5,6791 RON - 12,5247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 4,011 RON - 10,0449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 4,1369 RON - 6,3708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 5,7183 RON - 11,152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,4946 RON - 2,5356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8104 RON - 3,7616 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,4161 RON - 5,9349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 3,0436 RON - 6,6948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 2,9268 RON - 7,5232 RON | 450 În stoc |
Galben
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 3,5146 RON - 8,9721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 3,1006 RON - 7,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,5951 RON - 14,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm