Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
0,3437 RON - 0,7801 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,9096 RON - 1,2734 RON 1395 În stoc
Albastru
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,9149 RON - 2,0612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,2764 RON - 0,624 RON 4000 În stoc
Albastru
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
3,2365 RON - 4,5311 RON 22 În stoc
Albastru
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,3578 RON - 0,8101 RON 2250 În stoc
Albastru
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,2834 RON - 0,6469 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,8897 RON - 2,0182 RON 2932 În stoc
Albastru
LDPE
8 mm
44.5 mm
0,188 RON - 0,4236 RON 5940 În stoc
Albastru
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,2764 RON - 0,624 RON 2320 În stoc
Albastru
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
0,7647 RON - 1,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
54 mm
22.2 mm
0,1674 RON - 0,2344 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
3.2 mm
15.9 mm
0,8139 RON - 1,8322 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
65.4 mm
25.4 mm
0,79 RON - 1,7892 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
1,6278 RON - 3,693 RON 30 În stoc
Albastru
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
0,1979 RON - 0,4466 RON 3000 În stoc
Albastru
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
0,4701 RON - 1,2983 RON 1800 În stoc
Albastru
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,5585 RON - 1,4457 RON 2700 În stoc
Albastru
LDPE
20.7 mm
22.2 mm
0,6216 RON - 1,689 RON 1700 În stoc
Albastru
LDPE
27.0 mm
22.2 mm
0,7619 RON - 2,1756 RON 1628 În stoc
Albastru
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 57.2 mm 31.8 mm LDPE Albastru

10148679

Interval de preț
1,2734 RON - 0,9096 RON

Niveluri de stoc
1395 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 19.1 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10310892

Interval de preț
0,624 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 95.0 mm 25.4 mm LDPE Albastru

10148778

Interval de preț
4,5311 RON - 3,2365 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 25.4 mm 25.4 mm LDPE Albastru

10148365

Interval de preț
0,8101 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 8 mm 44.5 mm LDPE Albastru

10160367

Interval de preț
2,0182 RON - 0,8897 RON

Niveluri de stoc
2932 În stoc
Caracteristici
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 11.1 mm 12.7 mm LDPE Albastru

10148617

Interval de preț
0,4236 RON - 0,188 RON

Niveluri de stoc
5940 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 18.3 mm 38.1 mm LDPE Albastru

10159842

Interval de preț
0,624 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
2320 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 88.9 mm 25.4 mm LDPE Albastru

10148747

Interval de preț
3,693 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 11.9 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10148655

Interval de preț
0,4466 RON - 0,1979 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 14.3 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186558

Interval de preț
1,2983 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 20.7 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186596

Interval de preț
1,4457 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 27.0 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186633

Interval de preț
1,689 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 33.4 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186671

Interval de preț
2,1756 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
1628 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790