Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4785 RON - 1,324 RON | 2450 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5669 RON - 1,5602 RON | 8665 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5038 RON - 1,3126 RON | 1500 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5767 RON - 1,5602 RON | 1050 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,6943 RON - 6,4347 RON | 80 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6839 RON - 6,4126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2574 RON - 3,2778 RON | 100 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6559 RON - 4,3228 RON | 1250 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,776 RON - 2,1756 RON | 300 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9935 RON - 2,7483 RON | 1200 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9725 RON - 2,7196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3472 RON - 3,7359 RON | 1900 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4557 RON - 6,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4925 RON - 1,3584 RON | 2400 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4673 RON - 1,2653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6679 RON - 2,0612 RON | 1110 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5613 RON - 1,4886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8293 RON - 3,5642 RON | 3500 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6384 RON - 1,7749 RON | 1361 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3979 RON - 0,4421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm