Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
0,1739 RON - 0,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,9096 RON - 1,2734 RON 1395 În stoc
Albastru
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,9149 RON - 2,0612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,2764 RON - 0,624 RON 4000 În stoc
Albastru
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
3,2365 RON - 4,5311 RON 22 În stoc
Albastru
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
1,3722 RON - 1,9211 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
66.4 mm
25.4 mm
2,8073 RON - 3,9303 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
82.3 mm
47.6 mm
3,3539 RON - 7,572 RON 600 În stoc
Albastru
LDPE
104.5 mm
25.4 mm
0,2554 RON - 0,5782 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
17.4 mm
22.2 mm
0,3269 RON - 0,7414 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
18.3 mm
33.3 mm
0,1674 RON - 0,2344 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
3.2 mm
15.9 mm
0,8139 RON - 1,8322 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
65.4 mm
25.4 mm
0,8293 RON - 3,5642 RON 3500 În stoc
Albastru
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,6651 RON - 3,1061 RON 38000 În stoc
Albastru
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
0,7619 RON - 2,1756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
2,0207 RON - 5,2961 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
39.7 mm
25.4 mm
0,6384 RON - 1,7749 RON 1361 În stoc
Albastru
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
0,4785 RON - 1,324 RON 2450 În stoc
Albastru
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,4701 RON - 1,2983 RON 1800 În stoc
Albastru
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,5585 RON - 1,4457 RON 2700 În stoc
Albastru
LDPE
20.7 mm
22.2 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 57.2 mm 31.8 mm LDPE Albastru

10148679

Interval de preț
1,2734 RON - 0,9096 RON

Niveluri de stoc
1395 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 19.1 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10310892

Interval de preț
0,624 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 95.0 mm 25.4 mm LDPE Albastru

10148778

Interval de preț
4,5311 RON - 3,2365 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 104.5 mm 25.4 mm LDPE Albastru

10148808

Interval de preț
7,572 RON - 3,3539 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 6.4 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186503

Interval de preț
3,5642 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 4.8 mm 15.8 mm LDPE Albastru

10186497

Interval de preț
3,1061 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 9.5 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186527

Interval de preț
1,7749 RON - 0,6384 RON

Niveluri de stoc
1361 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 15.9 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186565

Interval de preț
1,324 RON - 0,4785 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 14.3 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186558

Interval de preț
1,2983 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 20.7 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186596

Interval de preț
1,4457 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000