Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h Cumpără
0,9707 RON - 2,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
1,1719 RON - 3,17 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
2,1084 RON - 5,7115 RON 20 În stoc
26.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
1,1076 RON - 2,9885 RON 11800 În stoc
17.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,6325 RON - 1,7176 RON 8270 În stoc
12.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
0,4034 RON - 0,4034 RON 1750 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
1,7387 RON - 4,7061 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
2,1632 RON - 5,8652 RON 35100 În stoc
27.0 mm
Verde
Vinil
33.5 mm
0,1477 RON - 0,3122 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,7913 RON - 2,1505 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
1,0679 RON - 2,8906 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Verde
Vinil
28.0 mm
0,4039 RON - 0,9049 RON 15200 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
0,4901 RON - 1,328 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
Negru
PVC
25.0 mm
0,2916 RON - 0,7904 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Negru
PVC
23.5 mm
1,4649 RON - 3,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
1,8345 RON - 4,9435 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
2,478 RON - 6,6891 RON 80 În stoc
29.0 mm
Verde
Vinil
35.0 mm
0,5749 RON - 1,55 RON 102800 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
0,8529 RON - 2,2902 RON 15319 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
28.0 mm
0,4285 RON - 0,9579 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Verde
Vinil
24.0 mm
  • din 3
Capace flexibile 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Interval de preț
5,7115 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 17.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084403

Interval de preț
2,9885 RON - 1,1076 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 12.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086315

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6325 RON

Niveluri de stoc
8270 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10466094

Interval de preț
0,4034 RON - 0,4034 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Capace flexibile 27.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

10084465

Interval de preț
5,8652 RON - 2,1632 RON

Niveluri de stoc
35100 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10087183

Interval de preț
0,9049 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
15200 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm Vinil Verde

10084472

Interval de preț
6,6891 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 11.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086308

Interval de preț
1,55 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
102800 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm PVC Negru

10086346

Interval de preț
2,2902 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
15319 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000