Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2173 RON - 6,0118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,3999 RON - 1,085 RON | 135940 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1353 RON - 3,0632 RON | 25600 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,7261 RON - 4,6377 RON | 5800 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,2587 RON - 3,2778 RON | 34500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,5015 RON - 4,0508 RON | 23270 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,8804 RON - 5,0671 RON | 3000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,7353 RON - 1,9895 RON | 44050 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9627 RON - 2,5908 RON | 20800 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,9949 RON - 2,691 RON | 450 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,2012 RON - 3,2493 RON | 2100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3732 RON - 1,0076 RON | 539000 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,6286 RON - 1,7033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1366 RON - 2,5478 RON | 68400 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,3767 RON - 3,7216 RON | 6000 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5178 RON - 1,1594 RON | 18400 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,6666 RON - 1,4886 RON | 10000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,1493 RON - 2,6337 RON | 8000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3494 RON - 0,7829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,0207 RON - 5,4821 RON | 4000 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina