Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8345 RON - 4,9435 RON | 2000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5749 RON - 1,55 RON | 70400 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,4039 RON - 0,9049 RON | 4000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,8447 RON - 2,2762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,7913 RON - 2,1505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9392 RON - 2,5276 RON | 9800 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,478 RON - 6,6891 RON | 4080 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6325 RON - 1,7176 RON | 3320 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,1308 RON - 2,5276 RON | 68800 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,0679 RON - 2,8906 RON | 2250 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,7387 RON - 4,7061 RON | 1710 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,8803 RON - 2,0249 RON | 80000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4034 RON - 0,4034 RON | 1750 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,7763 RON - 2,1086 RON | 443424 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,4649 RON - 3,952 RON | 23270 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1477 RON - 0,3122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,4649 RON - 3,9381 RON | 2000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,1084 RON - 5,7115 RON | 45 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,9714 RON - 5,3484 RON | 4000 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3408 RON - 0,7638 RON | 7000 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina