Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h Cumpără
1,8345 RON - 4,9435 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,5749 RON - 1,55 RON 70400 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
0,4039 RON - 0,9049 RON 4000 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
0,8447 RON - 2,2762 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
PVC
29.5 mm
0,7913 RON - 2,1505 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,9392 RON - 2,5276 RON 9800 În stoc
18.0 mm
Negru
PVC
28.5 mm
2,478 RON - 6,6891 RON 4080 În stoc
29.0 mm
Verde
Vinil
35.0 mm
0,6325 RON - 1,7176 RON 3320 În stoc
12.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
1,1308 RON - 2,5276 RON 24000 În stoc
20.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
1,0679 RON - 2,8906 RON 2500 În stoc
16.0 mm
Verde
Vinil
28.0 mm
1,7387 RON - 4,7061 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
0,8803 RON - 2,0249 RON 80000 În stoc
4.0 mm
Negru
PVC
24.0 mm
0,4034 RON - 0,4034 RON 1750 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
0,7763 RON - 2,1086 RON 443424 În stoc
14.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
1,4649 RON - 3,952 RON 23270 În stoc
21.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,1477 RON - 0,3122 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
1,4649 RON - 3,9381 RON 2000 În stoc
25.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
2,1084 RON - 5,7115 RON 45 În stoc
26.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
1,9714 RON - 5,3484 RON 4000 În stoc
29.0 mm
Negru
PVC
35.0 mm
0,3408 RON - 0,7638 RON 7500 În stoc
7.0 mm
Negru
PVC
24.0 mm
  • din 3
Capace flexibile 11.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086308

Interval de preț
1,55 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
70400 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10087183

Interval de preț
0,9049 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 18.0 mm 28.5 mm PVC Negru

10086360

Interval de preț
2,5276 RON - 0,9392 RON

Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm Vinil Verde

10084472

Interval de preț
6,6891 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
4080 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 12.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086315

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6325 RON

Niveluri de stoc
3320 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10087831

Interval de preț
2,5276 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm Vinil Verde

10084397

Interval de preț
2,8906 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm PVC Negru

10087701

Interval de preț
2,0249 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
80000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10466094

Interval de preț
0,4034 RON - 0,4034 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Capace flexibile 14.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086322

Interval de preț
2,1086 RON - 0,7763 RON

Niveluri de stoc
443424 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 21.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084427

Interval de preț
3,952 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
23270 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 25.0 mm 34.5 mm PVC Negru

10086391

Interval de preț
3,9381 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Interval de preț
5,7115 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10086421

Interval de preț
5,3484 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 7.0 mm 24.0 mm PVC Negru

10087169

Interval de preț
0,7638 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790