Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h Cumpără
0,3641 RON - 0,983 RON 549000 În stoc
5.0 mm
Verde
Vinil
23.5 mm
0,6133 RON - 1,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
0,3901 RON - 1,0585 RON 145940 În stoc
6.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
0,7064 RON - 0,7064 RON 150 În stoc
10.0 mm
Verde
Vinil
30.0 mm
1,1719 RON - 3,156 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
0,9392 RON - 2,5276 RON 9800 În stoc
18.0 mm
Negru
PVC
28.5 mm
1,1308 RON - 2,5276 RON 12600 În stoc
20.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,8857 RON - 2,402 RON 11400 În stoc
17.0 mm
Negru
PVC
29.5 mm
0,7763 RON - 2,1086 RON 429924 În stoc
14.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
1,4649 RON - 3,9381 RON 2000 În stoc
25.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
0,5052 RON - 1,1311 RON 13600 În stoc
8.0 mm
Verde
Vinil
24.5 mm
1,1212 RON - 2,5694 RON 8000 În stoc
4.0 mm
Verde
Vinil
24.0 mm
0,3408 RON - 0,7638 RON 2500 În stoc
7.0 mm
Negru
PVC
24.0 mm
1,9714 RON - 5,3484 RON 5600 În stoc
29.0 mm
Negru
PVC
35.0 mm
0,6695 RON - 1,4942 RON 13050 În stoc
13.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
0,8447 RON - 2,2762 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
PVC
29.5 mm
1,684 RON - 4,5246 RON 5800 În stoc
23.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
1,0679 RON - 2,8906 RON 10000 În stoc
16.0 mm
Verde
Vinil
28.0 mm
1,228 RON - 3,1979 RON 27250 În stoc
15.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,5749 RON - 1,55 RON 80300 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
  • din 3
Capace flexibile 5.0 mm 23.5 mm Vinil Verde

10084328

Interval de preț
0,983 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
549000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 6.0 mm 25.0 mm Vinil Verde

10084335

Interval de preț
1,0585 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
145940 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 10.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10471234

Interval de preț
0,7064 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Standard
    AISI
Capace flexibile 18.0 mm 28.5 mm PVC Negru

10086360

Interval de preț
2,5276 RON - 0,9392 RON

Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10087831

Interval de preț
2,5276 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
12600 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 17.0 mm 29.5 mm PVC Negru

10086353

Interval de preț
2,402 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
11400 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 14.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086322

Interval de preț
2,1086 RON - 0,7763 RON

Niveluri de stoc
429924 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 25.0 mm 34.5 mm PVC Negru

10086391

Interval de preț
3,9381 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm Vinil Verde

10087176

Interval de preț
1,1311 RON - 0,5052 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm Vinil Verde

10087718

Interval de preț
2,5694 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 7.0 mm 24.0 mm PVC Negru

10087169

Interval de preț
0,7638 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10086421

Interval de preț
5,3484 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 13.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10087817

Interval de preț
1,4942 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
13050 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084434

Interval de preț
4,5246 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm Vinil Verde

10084397

Interval de preț
2,8906 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 15.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084380

Interval de preț
3,1979 RON - 1,228 RON

Niveluri de stoc
27250 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 11.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086308

Interval de preț
1,55 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
80300 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000