Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h Cumpără
0,9079 RON - 2,462 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
PVC
29.5 mm
1,1366 RON - 2,5478 RON 68400 În stoc
19.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,5178 RON - 1,1594 RON 18400 În stoc
8.0 mm
Verde
Vinil
24.5 mm
0,6666 RON - 1,4886 RON 10000 În stoc
10.0 mm
Verde
Vinil
24.0 mm
1,2012 RON - 3,2349 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
0,5023 RON - 1,3612 RON 364000 În stoc
9.0 mm
Negru
PVC
25.0 mm
0,3213 RON - 0,8688 RON 23000 În stoc
6.0 mm
Negru
PVC
25.0 mm
1,1353 RON - 3,0632 RON 25600 În stoc
17.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
1,7261 RON - 4,6377 RON 5800 În stoc
23.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
2,2173 RON - 6,0118 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Verde
Vinil
33.5 mm
1,8804 RON - 5,0671 RON 3000 În stoc
25.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,6286 RON - 1,7033 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
0,9949 RON - 2,691 RON 450 În stoc
14.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
1,2012 RON - 3,2493 RON 2100 În stoc
18.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,1513 RON - 0,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,6483 RON - 1,7606 RON 2920 În stoc
12.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
0,8742 RON - 2,3474 RON 24069 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
28.0 mm
0,4134 RON - 0,4134 RON 1750 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
1,7822 RON - 4,8238 RON 3240 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
0,9023 RON - 2,0755 RON 80000 În stoc
4.0 mm
Negru
PVC
24.0 mm
  • din 3
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10087138

Interval de preț
2,5478 RON - 1,1366 RON

Niveluri de stoc
68400 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm Vinil Verde

10087176

Interval de preț
1,1594 RON - 0,5178 RON

Niveluri de stoc
18400 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 10.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10087770

Interval de preț
1,4886 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 9.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10086292

Interval de preț
1,3612 RON - 0,5023 RON

Niveluri de stoc
364000 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 6.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10086285

Interval de preț
0,8688 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 17.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084403

Interval de preț
3,0632 RON - 1,1353 RON

Niveluri de stoc
25600 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084434

Interval de preț
4,6377 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 25.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084441

Interval de preț
5,0671 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 14.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084373

Interval de preț
2,691 RON - 0,9949 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 18.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10084410

Interval de preț
3,2493 RON - 1,2012 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 12.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086315

Interval de preț
1,7606 RON - 0,6483 RON

Niveluri de stoc
2920 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm PVC Negru

10086346

Interval de preț
2,3474 RON - 0,8742 RON

Niveluri de stoc
24069 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10466094

Interval de preț
0,4134 RON - 0,4134 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Capace flexibile 27.0 mm 33.5 mm PVC Negru

10086414

Interval de preț
4,8238 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
3240 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm PVC Negru

10087701

Interval de preț
2,0755 RON - 0,9023 RON

Niveluri de stoc
80000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790