Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h Cumpără
0,1477 RON - 0,3122 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
1,1308 RON - 2,5276 RON 68800 În stoc
20.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,4285 RON - 0,9579 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Verde
Vinil
24.0 mm
0,5188 RON - 1,1633 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Negru
PVC
24.0 mm
0,8803 RON - 1,969 RON 71699 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
29.5 mm
0,9707 RON - 2,6253 RON 584 În stoc
14.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
1,1719 RON - 3,17 RON 2100 În stoc
18.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
1,0679 RON - 2,8906 RON 2250 În stoc
16.0 mm
Verde
Vinil
28.0 mm
2,1084 RON - 5,7115 RON 45 În stoc
26.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,5052 RON - 1,1311 RON 5600 În stoc
8.0 mm
Verde
Vinil
24.5 mm
0,6695 RON - 1,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
0,6503 RON - 1,4523 RON 10090 În stoc
10.0 mm
Verde
Vinil
24.0 mm
1,1089 RON - 2,4857 RON 68400 În stoc
19.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
1,3431 RON - 3,6308 RON 1000 În stoc
23.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
0,4901 RON - 1,328 RON 539000 În stoc
9.0 mm
Negru
PVC
25.0 mm
1,4649 RON - 3,9381 RON 2000 În stoc
25.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
1,9714 RON - 5,3484 RON 4000 În stoc
29.0 mm
Negru
PVC
35.0 mm
1,1212 RON - 2,5694 RON 8000 În stoc
4.0 mm
Verde
Vinil
24.0 mm
0,3408 RON - 0,7638 RON 7000 În stoc
7.0 mm
Negru
PVC
24.0 mm
0,2916 RON - 0,7904 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Negru
PVC
23.5 mm
  • din 3
Capace flexibile 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10087831

Interval de preț
2,5276 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
68800 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm PVC Negru

10087145

Interval de preț
1,969 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
71699 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 14.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084373

Interval de preț
2,6253 RON - 0,9707 RON

Niveluri de stoc
584 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 18.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10084410

Interval de preț
3,17 RON - 1,1719 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm Vinil Verde

10084397

Interval de preț
2,8906 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Interval de preț
5,7115 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm Vinil Verde

10087176

Interval de preț
1,1311 RON - 0,5052 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 10.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10087770

Interval de preț
1,4523 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
10090 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10087138

Interval de preț
2,4857 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
68400 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm PVC Negru

10086384

Interval de preț
3,6308 RON - 1,3431 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 9.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10086292

Interval de preț
1,328 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
539000 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 25.0 mm 34.5 mm PVC Negru

10086391

Interval de preț
3,9381 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10086421

Interval de preț
5,3484 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm Vinil Verde

10087718

Interval de preț
2,5694 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 7.0 mm 24.0 mm PVC Negru

10087169

Interval de preț
0,7638 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790