Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

În stoc

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Tip Cumpără
0,8077 RON - 2,0388 RON 5500 În stoc
25.0 mm
9.0 mm
4
0,5079 RON - 1,2764 RON 231000 În stoc
23.5 mm
5.0 mm
4
1,2965 RON - 1,5081 RON 3000 În stoc
29.5 mm
14.0 mm
4
1,5608 RON - 3,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
18.0 mm
2
0,5448 RON - 1,3657 RON 400 În stoc
25.0 mm
6.0 mm
3
0,8296 RON - 1,8573 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
10.0 mm
3
1,1089 RON - 2,4857 RON 82024 În stoc
29.0 mm
13.0 mm
2
1,684 RON - 1,684 RON 100 În stoc
28.5 mm
20.0 mm
2
3,0394 RON - 6,8148 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.5 mm
28.0 mm
2
0,5654 RON - 1,2652 RON 7600 În stoc
24.0 mm
7.0 mm
3
1,4375 RON - 1,704 RON 5897 În stoc
28.0 mm
16.0 mm
4
1,4785 RON - 3,2957 RON 11000 În stoc
29.5 mm
19.0 mm
2
3,0941 RON - 7,8343 RON 5442 În stoc
33.5 mm
27.0 mm
2
1,684 RON - 3,8682 RON 8000 În stoc
24.0 mm
4.0 mm
3
2,1084 RON - 5,2926 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
22.0 mm
2
1,4923 RON - 3,7565 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
17.0 mm
4
1,9852 RON - 2,3061 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.5 mm
21.0 mm
2
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
11.0 mm
4
3,5733 RON - 9,0492 RON 11920 În stoc
35.0 mm
29.0 mm
2
2,3274 RON - 5,8233 RON 6200 În stoc
34.5 mm
23.0 mm
2
  • din 3
Capace flexibile 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10084182

Interval de preț
2,0388 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084168

Interval de preț
1,2764 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
231000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084205

Interval de preț
1,5081 RON - 1,2965 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10087732

Interval de preț
1,3657 RON - 0,5448 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10087794

Interval de preț
2,4857 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
82024 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Negru

10420430

Interval de preț
1,684 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10125830

Interval de preț
1,2652 RON - 0,5654 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084229

Interval de preț
1,704 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
5897 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10125823

Interval de preț
3,2957 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084304

Interval de preț
7,8343 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
5442 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Negru

10087725

Interval de preț
3,8682 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084311

Interval de preț
9,0492 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
11920 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084274

Interval de preț
5,8233 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV