Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

În stoc

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Tip Cumpără
0,5206 RON - 1,3083 RON 229000 În stoc
23.5 mm
5.0 mm
1
1,5998 RON - 4,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
18.0 mm
2
2,1611 RON - 5,4249 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
22.0 mm
2
1,0356 RON - 1,0356 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
11.0 mm
4
1,4454 RON - 3,65 RON 94541 În stoc
29.5 mm
15.0 mm
4
3,1153 RON - 6,9851 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.5 mm
28.0 mm
2
2,2313 RON - 2,2313 RON 5000 În stoc
34.0 mm
24.0 mm
2
0,8279 RON - 2,0898 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
9.0 mm
4
2,3856 RON - 5,9689 RON 4200 În stoc
34.5 mm
23.0 mm
2
0,7072 RON - 1,5745 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
8.0 mm
2
1,5155 RON - 3,3781 RON 7477 În stoc
29.5 mm
19.0 mm
2
1,7261 RON - 1,7261 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
20.0 mm
2
2,0348 RON - 2,3637 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.5 mm
21.0 mm
1
1,7261 RON - 3,9649 RON 8000 În stoc
24.0 mm
4.0 mm
2
1,1198 RON - 2,8198 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
12.0 mm
2
2,6382 RON - 6,6416 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.5 mm
25.0 mm
2
2,989 RON - 7,572 RON 900 În stoc
34.5 mm
26.0 mm
2
3,1715 RON - 8,0301 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.5 mm
27.0 mm
2
1,4735 RON - 1,7466 RON 4647 În stoc
28.0 mm
16.0 mm
1
1,5296 RON - 3,8504 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
17.0 mm
4
  • din 3
Capace flexibile 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV - PIR Negru

10084168

Interval de preț
1,3083 RON - 0,5206 RON

Niveluri de stoc
229000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Negru

10084212

Interval de preț
3,65 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
94541 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Negru

10087862

Interval de preț
2,2313 RON - 2,2313 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Negru

10084274

Interval de preț
5,9689 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Negru

10125823

Interval de preț
3,3781 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
7477 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Negru

10087725

Interval de preț
3,9649 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Negru

10084298

Interval de preț
7,572 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV - PIR Negru

10084229

Interval de preț
1,7466 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
4647 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV