Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

În stoc

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Tip Cumpără
1,1198 RON - 2,8198 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
12.0 mm
2
1,7261 RON - 1,7261 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
20.0 mm
2
1,5998 RON - 4,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
18.0 mm
2
1,4735 RON - 1,7466 RON 4647 În stoc
28.0 mm
16.0 mm
1
0,7072 RON - 1,5745 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
8.0 mm
2
1,5155 RON - 3,3781 RON 7477 În stoc
29.5 mm
19.0 mm
2
0,5585 RON - 1,3999 RON 10400 În stoc
25.0 mm
6.0 mm
2
0,957 RON - 2,1328 RON 3600 În stoc
29.0 mm
11.0 mm
2
2,54 RON - 5,6682 RON 5890 În stoc
34.5 mm
30.0 mm
2
0,2652 RON - 0,4125 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
4.6 mm
5
0,4498 RON - 0,6997 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
13.0 mm
5
0,5235 RON - 0,8143 RON 950 În stoc
20.0 mm
18.0 mm
5
1,3818 RON - 2,1494 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
20.0 mm
5
0,5078 RON - 0,79 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
17.4 mm
5
0,7256 RON - 1,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
24.0 mm
5
0,4945 RON - 0,7692 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.7 mm
5
0,4807 RON - 0,7477 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
14.0 mm
5
0,2537 RON - 0,3946 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
4.0 mm
5
0,419 RON - 0,6517 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
12.0 mm
5
0,3596 RON - 0,5593 RON 300 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
5
  • din 3
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV - PIR Negru

10084229

Interval de preț
1,7466 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
4647 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Negru

10125823

Interval de preț
3,3781 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
7477 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV - PIR Negru

10087732

Interval de preț
1,3999 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Negru

10087855

Interval de preț
2,1328 RON - 0,957 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Negru

10125816

Interval de preț
5,6682 RON - 2,54 RON

Niveluri de stoc
5890 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 18.0 mm 20.0 mm TPE Negru

20572280

Interval de preț
0,8143 RON - 0,5235 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc termoplastic
Capace flexibile 10.0 mm 20.0 mm TPE Negru

20572181

Interval de preț
0,5593 RON - 0,3596 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc termoplastic