Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,957 RON - 2,1328 RON | 3600 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 2,2313 RON - 2,2313 RON | 7000 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,5585 RON - 1,3999 RON | 20400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,5858 RON - 3,5498 RON | 4800 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 1,1366 RON - 2,5478 RON | 54024 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 3,1153 RON - 6,9851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,8504 RON - 1,9037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 3,9649 RON | 8000 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 2,54 RON - 5,6682 RON | 5890 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,5313 RON - 0,8265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,2652 RON - 0,4125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,389 RON - 0,6052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,5009 RON - 0,7792 RON | 900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,5156 RON - 0,8022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,2882 RON - 0,4483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 0,3596 RON - 0,5593 RON | 300 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,4498 RON - 0,6997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 0,5235 RON - 0,8143 RON | 950 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 1,3818 RON - 2,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,4945 RON - 0,7692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5