Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4876 RON - 0,7585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,5156 RON - 0,8022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,2537 RON - 0,3946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,419 RON - 0,6517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,4945 RON - 0,7692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,4807 RON - 0,7477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,2767 RON - 0,4304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 0,2997 RON - 0,4662 RON | 4000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 0,5078 RON - 0,79 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5