Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4375 RON - 1,704 RON | 5897 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,8077 RON - 2,0388 RON | 5500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 1,4923 RON - 3,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 2,5738 RON - 6,4796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,5733 RON - 9,0492 RON | 11920 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,5654 RON - 1,2652 RON | 7600 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,5448 RON - 1,3657 RON | 400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,9337 RON - 2,0808 RON | 4500 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 2,478 RON - 5,53 RON | 6490 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,4887 RON - 0,7602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,5184 RON - 0,8064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,2475 RON - 0,385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,3508 RON - 0,5457 RON | 300 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,4388 RON - 0,6827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 0,5107 RON - 0,7945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 1,3481 RON - 2,097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,2587 RON - 0,4025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,3795 RON - 0,5904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,2699 RON - 0,4199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 0,2924 RON - 0,4549 RON | 4000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina