Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1181
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | d2 | d1 | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5603 RON - 3,5603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 3,7908 RON - 3,7908 RON | 20 În stoc |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 300 În stoc |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 3,7908 RON - 3,7908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | 145 În stoc |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 350 În stoc |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 3,5603 RON - 3,5603 RON | 54 În stoc |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | 188 În stoc |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 6,5444 RON - 6,5444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | 73 În stoc |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 3,5603 RON - 3,5603 RON | 150 În stoc |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 3,7908 RON - 3,7908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 3,5603 RON - 3,5603 RON | 100 În stoc |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 5,2765 RON - 5,2765 RON | 100 În stoc |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 6,5444 RON - 6,5444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 5,2765 RON - 5,2765 RON | 135 În stoc |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 3,4451 RON - 3,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B