Meniu Caută

Capace cu deschidere rapidă

În stoc

Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.

  • Proiectate să rămână atașate la furtun.
  • Protecție împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1181

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d2 d1 Standard filet Cumpără
6,5444 RON - 6,5444 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Solicitați termenul de livrare aici
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,7908 RON - 3,7908 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,5603 RON - 3,5603 RON 150 În stoc
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
3,5603 RON - 3,5603 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Solicitați termenul de livrare aici
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,7908 RON - 3,7908 RON 40 În stoc
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
3,7908 RON - 3,7908 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,4451 RON - 3,4451 RON 188 În stoc
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
6,5444 RON - 6,5444 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
5,2765 RON - 5,2765 RON 100 În stoc
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
5,2765 RON - 5,2765 RON 98 În stoc
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,7908 RON - 3,7908 RON 82 În stoc
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
3,5603 RON - 3,5603 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
900 În stoc
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
3,5603 RON - 3,5603 RON 54 În stoc
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,4451 RON - 3,4451 RON 73 În stoc
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
6,5444 RON - 6,5444 RON 50 În stoc
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
  • din 2
Capace cu deschidere rapidă 3/8 ISO A TPE Galben

10293362

Interval de preț
3,5603 RON - 3,5603 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Dimensiune filet
    3/8
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 1/2 ISO A TPE Albastru

10293577

Interval de preț
3,7908 RON - 3,7908 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 1/4 in ISO A TPE Roșu

10288115

Interval de preț
3,4451 RON - 3,4451 RON

Niveluri de stoc
188 În stoc
Caracteristici
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 3/4 in ISO A TPE Roșu

10288146

Interval de preț
5,2765 RON - 5,2765 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 3/4 in ISO B TPE Roșu

10288191

Interval de preț
5,2765 RON - 5,2765 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 1/2 ISO A TPE Galben

10293379

Interval de preț
3,7908 RON - 3,7908 RON

Niveluri de stoc
82 În stoc
Caracteristici
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 1/4 ISO A TPE Verde

10293454


Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/4
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 3/8 ISO A TPE Albastru

10293560

Interval de preț
3,5603 RON - 3,5603 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Dimensiune filet
    3/8
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 1/4 ISO B TPE Albastru

10293607

Interval de preț
3,4451 RON - 3,4451 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/4
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace cu deschidere rapidă 1 in ISO B TPE Albastru

10293645

Interval de preț
6,5444 RON - 6,5444 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Dimensiune filet
    1 in
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic