Meniu Caută

Capace cu deschidere rapidă ISO B TPE Roșu

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Red
Numărul piesei Essentra:

10288207

Numărul piesei producătorului:

498805

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 6,3847 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

957,71 RON

150 x 6,3847 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d2 43.0 mm
d1 40.5 mm
Standard filet ISO B
Material complet Elastomer termoplastic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne