Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 25.0 mm PVC Negru

This black PVC standard multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numărul piesei Essentra:

10015803

Numărul piesei producătorului:

MFWA-110-025

3200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 3,4213 RON
2000 + 1,1253 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

684,26 RON

200 x 3,4213 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 25.0 mm
d2 13.5 mm
d 11.0 mm
Thread Sizes (All) 7/6", 1/2";1/4";M12
Standard filet Filete BSP
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete Metric
Culoare Negru
Material complet Policlorură de vinil flexibilă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne