Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 25.0 mm PVC Negru

This black PVC standard multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numărul piesei Essentra:

10015797

Numărul piesei producătorului:

MFWA-090-025

1555 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,751 RON
2500 + 0,8995 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

687,75 RON

250 x 2,751 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 25.0 mm
d2 11.0 mm
d 9.0 mm
Thread Sizes (All) 3/8";1/8";M10
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete BSP
Culoare Negru
Material complet Policlorură de vinil flexibilă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne