Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 11.0 mm 25.0 mm PVC flexibil Galben

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numărul piesei Essentra:

10015841

Numărul piesei producătorului:

MFYJ-090-025

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 3,9799 RON
2500 + 1,862 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

994,98 RON

250 x 3,9799 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 11.0 mm
h 25.0 mm
Material PVC flexibil
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne