Meniu Caută

Capace cu clapetă de tragere

În stoc

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
131 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material Tip Cumpără
4,6686 RON - 9,6357 RON 2065 În stoc
38.1 mm
Roșu
PVC
2
2,2453 RON - 3,5051 RON 10350 În stoc
25.1 mm
Roșu
PVC
2
0,4627 RON - 1,1423 RON 3860 În stoc
11.1 mm
Negru
PVC
2
2,2179 RON - 3,1001 RON 30900 În stoc
23.8 mm
Roșu
PVC
2
4,1757 RON - 8,6023 RON 1365 În stoc
34.9 mm
Roșu
PVC
2
5,7912 RON - 10,2222 RON 350 În stoc
41.3 mm
Roșu
PVC
2
2,0947 RON - 9,8675 RON 11000 În stoc
20.0 mm
Roșu
PVC
2
0,6147 RON - 1,0152 RON 134500 În stoc
9.7 mm
Negru
PVC
2,8066 RON - 7,3175 RON 2220 În stoc
28.6 mm
Roșu
PVC
2
5,1888 RON - 6,6192 RON 6615 În stoc
31.2 mm
Roșu
PVC
2
2,1632 RON - 3,4353 RON 30727 În stoc
22.0 mm
Roșu
PVC
2
0,2669 RON - 0,7568 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Negru
PVC
2
0,4504 RON - 1,0823 RON 15500 În stoc
10.8 mm
Negru
PVC
2
0,434 RON - 0,8937 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
Negru
PVC
2
2,0947 RON - 2,402 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Roșu
PVC
2
2,7108 RON - 4,6363 RON 2900 În stoc
26.9 mm
Roșu
PVC
2
4,6002 RON - 8,6023 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
Roșu
PVC
2
0,2902 RON - 0,701 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
Negru
PVC
2
0,9899 RON - 2,0388 RON 9500 În stoc
9.7 mm
Negru
PVC
1,3047 RON - 2,402 RON 5000 În stoc
20.6 mm
Roșu
PVC
2
  • din 7
Capac cu clapetă de tragere 38.1 mm 38.0 mm PVC Roșu

10020975

Interval de preț
9,6357 RON - 4,6686 RON

Niveluri de stoc
2065 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 25.1 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020913

Interval de preț
3,5051 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
10350 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.1 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 11.1 mm 13.0 mm PVC Negru

10019931

Interval de preț
1,1423 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
3860 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 23.8 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020906

Interval de preț
3,1001 RON - 2,2179 RON

Niveluri de stoc
30900 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 34.9 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020951

Interval de preț
8,6023 RON - 4,1757 RON

Niveluri de stoc
1365 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 41.3 mm 38.0 mm PVC Roșu

10020982

Interval de preț
10,2222 RON - 5,7912 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 20.0 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020869

Interval de preț
9,8675 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 9.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10019894

Interval de preț
1,0152 RON - 0,6147 RON

Niveluri de stoc
134500 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac cu clapetă de tragere 28.6 mm 38.0 mm PVC Roșu

10020937

Interval de preț
7,3175 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
2220 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 31.2 mm 38.0 mm PVC Roșu

10020944

Interval de preț
6,6192 RON - 5,1888 RON

Niveluri de stoc
6615 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.2 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 22.0 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020890

Interval de preț
3,4353 RON - 2,1632 RON

Niveluri de stoc
30727 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 10.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10019917

Interval de preț
1,0823 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 26.9 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020920

Interval de preț
4,6363 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 9.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10019900

Interval de preț
2,0388 RON - 0,9899 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac cu clapetă de tragere 20.6 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020876

Interval de preț
2,402 RON - 1,3047 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2