Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0651 RON - 2,5694 RON | 4010 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 1,2965 RON - 1,941 RON | 150 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 1,3047 RON - 2,6952 RON | 2250 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 0,7324 RON - 2,2344 RON | 2800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 2,2179 RON - 2,751 RON | 5800 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 6,9824 RON - 14,3837 RON | 38 În stoc |
1.606 in
40.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8226 RON - 4,0196 RON | 58500 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5333 RON - 2,7929 RON | 1350 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8571 RON - 1,7997 RON | 26000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4901 RON - 1,2582 RON | 16500 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7968 RON - 1,4942 RON | 4800 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6292 RON - 3,0442 RON | 131200 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9304 RON - 3,8403 RON | 3056 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0782 RON - 8,1415 RON | 20440 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1757 RON - 4,748 RON | 8430 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 10020265 | 4,6686 RON - 5,4183 RON | 1050 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
|
| 8,7622 RON - 9,901 RON | 2230 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5777 RON - 0,9677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7228 RON - 1,0878 RON | 9500 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8077 RON - 1,941 RON | 15000 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina