Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7853 RON - 9,8766 RON | 1960 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3312 RON - 0,7987 RON | 95561 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2764 RON - 0,9132 RON | 3300 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9781 RON - 2,0325 RON | 1800 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9191 RON - 1,5173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 1,0146 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 2,1471 RON - 10,1142 RON | 11000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2734 RON - 3,1776 RON | 18150 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 5,936 RON - 10,4777 RON | 350 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6301 RON - 1,0405 RON | 4500 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 2,3014 RON - 3,5927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.988 in
25.1 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 4,2801 RON - 8,8174 RON | 1365 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4743 RON - 1,1708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2173 RON - 3,5212 RON | 30727 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8767 RON - 7,5005 RON | 420 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 5,3185 RON - 6,7847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.228 in
31.2 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,296 RON - 0,9761 RON | 9500 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2975 RON - 0,7185 RON | 5000 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,7786 RON - 4,7522 RON | 2900 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1471 RON - 2,462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina