Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2724 RON - 0,6633 RON | 4200 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,642 RON - 0,8885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,684 RON - 4,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2724 RON - 0,6633 RON | 2100 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,9899 RON - 2,4158 RON | 500 În stoc |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3368 RON - 0,8211 RON | 2500 În stoc |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4161 RON - 1,018 RON | 2297 În stoc |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7872 RON - 1,9132 RON | 1170 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,684 RON - 4,1056 RON | 8800 În stoc |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3477 RON - 0,8965 RON | 13190 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3819 RON - 0,9915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2834 RON - 0,7359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6996 RON - 0,9693 RON | 26250 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3696 RON - 0,9621 RON | 500 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2929 RON - 0,7597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3683 RON - 0,9594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2888 RON - 0,4039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
Nefiletat
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina