Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2752 RON - 0,7135 RON 27700 În stoc
16.0 mm
3/8-19 in
Galben
12.0 mm
GAS
1
0,6064 RON - 1,564 RON 245930 În stoc
34.0 mm
#1-11 in
Galben
18.0 mm
GAS
1
0,4011 RON - 1,0347 RON 25694 În stoc
26.3 mm
3/4-19 in
Galben
23.8 mm
GAS
1
0,2519 RON - 0,6563 RON 990 În stoc
13.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
GAS
1
0,2355 RON - 0,6075 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Metric
1
0,156 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,2642 RON - 0,6843 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
1
2,081 RON - 5,0412 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,2286 RON - 0,5614 RON 12475 În stoc
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
1,684 RON - 4,1056 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Albastru
24.1 mm
JIC
2
0,4778 RON - 1,1618 RON 1400 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,2355 RON - 0,5739 RON 6143 În stoc
9.3 mm
3/8-24
Albastru
11.1 mm
JIC
2
0,208 RON - 0,504 RON 758 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Albastru
11.7 mm
JIC
2
1,3964 RON - 3,6169 RON 43 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
1
1,1688 RON - 1,6364 RON 2400 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,1684 RON - 0,4105 RON 5500 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,3107 RON - 0,7582 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2286 RON - 0,5614 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
11/16-16
Albastru
12.1 mm
JIC
2
1,684 RON - 4,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 7/8” x 12
Albastru
24.1 mm
Filete UNF
1
0,2888 RON - 0,7052 RON 19418 În stoc
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7135 RON - 0,2752 RON

Niveluri de stoc
27700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,564 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
245930 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 26.3 mm LDPE Galben

10071816

Interval de preț
1,0347 RON - 0,4011 RON

Niveluri de stoc
25694 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 13.0 mm LDPE Galben

10070598

Interval de preț
0,6563 RON - 0,2519 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere 17.15 mm LDPE Natural

10177648

Interval de preț
0,5614 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
12475 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Natural

10177464

Interval de preț
1,1618 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 9.25 mm LDPE Albastru

10177532

Interval de preț
0,5739 RON - 0,2355 RON

Niveluri de stoc
6143 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-24
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Albastru

10177594

Interval de preț
0,504 RON - 0,208 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,6169 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6364 RON - 1,1688 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE Natural

10177587

Interval de preț
0,4105 RON - 0,1684 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7582 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 25.04 mm LDPE Natural

10177389

Interval de preț
0,7052 RON - 0,2888 RON

Niveluri de stoc
19418 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    #1-14
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE