Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3163 RON - 0,8197 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M18
Galben
18.0 mm
Filete Metric
1
0,2163 RON - 0,5585 RON 3370 În stoc
12.0 mm
M12
Galben
12.0 mm
Filete Metric
1
0,3299 RON - 0,8519 RON 10596 În stoc
21.2 mm
1/2-14
Galben
15.0 mm
Filete gaz
1
0,3587 RON - 0,9328 RON 48000 În stoc
22.0 mm
M22
Galben
22.0 mm
Filete Metric
1
0,4011 RON - 1,0347 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4-14
Galben
23.8 mm
Filete gaz
1
0,2355 RON - 0,6075 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Filete Metric
1
0,2752 RON - 0,7135 RON 33700 În stoc
16.0 mm
3/8 ” x 19
Galben
12.0 mm
Filete gaz
1
0,3052 RON - 0,7876 RON 63695 În stoc
17.1 mm
11⁄16" x 16
Albastru
12.1 mm
Filete UNF
1
0,6297 RON - 1,6338 RON 7200 În stoc
36.4 mm
17⁄16" x 12
Albastru
19.0 mm
Filete UNF
1
0,208 RON - 0,5348 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
3⁄8" x 24
Albastru
11.1 mm
Filete UNF
1
0,2792 RON - 0,6814 RON 325 În stoc
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,2519 RON - 0,6563 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1/4-19
Galben
11.0 mm
Filete gaz
1
0,6064 RON - 1,564 RON 271330 În stoc
34.0 mm
1-11
Galben
18.0 mm
Filete gaz
1
0,7872 RON - 1,9132 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
1,684 RON - 4,1056 RON 8800 În stoc
47.5 mm
1-7/8-12
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,3217 RON - 0,8323 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
3/4” x 16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
1
0,4436 RON - 1,1535 RON 14000 În stoc
26.7 mm
11⁄16" x 12
Albastru
19.0 mm
Filete UNF
1
0,3368 RON - 0,8211 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,4161 RON - 1,018 RON 97 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,156 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 12.0 mm LDPE Galben

10072455

Interval de preț
0,5585 RON - 0,2163 RON

Niveluri de stoc
3370 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 21.2 mm LDPE Galben

10070338

Interval de preț
0,8519 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
10596 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-14
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete gaz
Capac cu clapetă de rupere 22.0 mm LDPE Galben

10069820

Interval de preț
0,9328 RON - 0,3587 RON

Niveluri de stoc
48000 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M22
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7135 RON - 0,2752 RON

Niveluri de stoc
33700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 ” x 19
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,7876 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
63695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11⁄16" x 16
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6338 RON - 0,6297 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    17⁄16" x 12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 22.17 mm LDPE Natural

10177365

Interval de preț
0,6814 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,564 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
271330 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete gaz
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,9132 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 47.52 mm LDPE Natural

10177525

Interval de preț
4,1056 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1535 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    11⁄16" x 12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8211 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,018 RON - 0,4161 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE