Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2119 RON - 0,5123 RON | 4049 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Albastru
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 2100 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 3,9363 RON | 4340 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,355 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,7606 RON - 1,8607 RON | 19393 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,9878 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,3385 RON - 0,4739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1726 RON - 0,4208 RON | 5500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1782 RON - 0,4351 RON | 1147 În stoc |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3367 RON - 1,2281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3915 RON - 1,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Albastru
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6581 RON - 0,9107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4462 RON - 1,085 RON | 22925 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Albastru
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2989 RON - 0,4182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | 27250 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina