Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3367 RON - 1,2281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4462 RON - 1,085 RON | 17725 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Albastru
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2989 RON - 0,4182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,133 RON - 5,1672 RON | 285 În stoc |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Albastru
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2567 RON - 0,6283 RON | 397 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3385 RON - 0,4739 RON | 11050 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1782 RON - 0,4351 RON | 597 În stoc |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 2,133 RON - 5,1672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1726 RON - 0,4208 RON | 5500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2132 RON - 0,5166 RON | 758 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7606 RON - 1,8607 RON | 7303 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2792 RON - 0,6798 RON | 2100 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0146 RON - 2,4762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3185 RON - 0,7772 RON | 6250 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2792 RON - 0,6798 RON | 2500 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | 7475 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3915 RON - 1,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Albastru
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina