Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3382 RON - 0,8731 RON 10196 În stoc
21.2 mm
1/2-19 in
Galben
15.0 mm
GAS
1
0,3242 RON - 0,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M18
Galben
18.0 mm
Metric
1
0,2217 RON - 0,5725 RON 6370 În stoc
12.0 mm
M12
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,3676 RON - 0,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M22
Galben
22.0 mm
Metric
1
0,4111 RON - 1,0606 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4-19 in
Galben
23.8 mm
GAS
1
0,2414 RON - 0,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Metric
1
0,282 RON - 0,7314 RON 11700 În stoc
16.0 mm
3/8-19 in
Galben
12.0 mm
GAS
1
0,3129 RON - 0,8073 RON 63695 În stoc
17.1 mm
11/16-16 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,6454 RON - 1,6746 RON 3200 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,3788 RON - 0,9862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
5/8-19 in
Galben
18.5 mm
GAS
1
0,2582 RON - 0,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
GAS
1
0,6216 RON - 1,6031 RON 226930 În stoc
34.0 mm
#1-11 in
Galben
18.0 mm
GAS
1
0,3452 RON - 0,8416 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON 4497 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,3297 RON - 0,8531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
3/4” x 16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
1
0,4546 RON - 1,1823 RON 38000 În stoc
26.7 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,3002 RON - 0,7786 RON 23400 În stoc
16.5 mm
M16
Galben
16.5 mm
Metric
1
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,369 RON - 0,959 RON 3200 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
1
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 21.2 mm LDPE Galben

10070338

Interval de preț
0,8731 RON - 0,3382 RON

Niveluri de stoc
10196 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere 12.0 mm LDPE Galben

10072455

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
6370 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7314 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,8073 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
63695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6746 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,6031 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
226930 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
4497 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1823 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 16.0 mm LDPE Galben

10068298

Interval de preț
0,7786 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
23400 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 20.4 mm LDPE Albastru

10091333

Interval de preț
0,959 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS