Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,4898 RON - 1,1909 RON 44000 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2500 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Albastru
14.2 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2100 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
1,0146 RON - 2,4762 RON 900 În stoc
47.9 mm
1-1/2 in
Albastru
21.6 mm
NPT
2
0,2792 RON - 0,6798 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
3/4 in
Albastru
16.0 mm
NPT
2
0,6581 RON - 0,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,2582 RON - 0,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
GAS
1
0,6216 RON - 1,6031 RON 226930 În stoc
34.0 mm
#1-11 in
Galben
18.0 mm
GAS
1
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,3452 RON - 0,8416 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,6454 RON - 1,689 RON 8800 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
0,303 RON - 0,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
5/8-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,3297 RON - 0,8531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
3/4” x 16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
1
0,4546 RON - 1,1823 RON 38000 În stoc
26.7 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,3564 RON - 0,9189 RON 20190 În stoc
20.0 mm
M20
Galben
20.0 mm
Metric
1
0,3915 RON - 1,0163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1" x 14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
1
0,4265 RON - 1,0435 RON 4497 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,3788 RON - 0,9862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
5/8-19 in
Galben
18.5 mm
GAS
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Albastru

10177457

Interval de preț
1,1909 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Albastru

10177679

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Natural

10177686

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 47.85 mm LDPE Albastru

10178492

Interval de preț
2,4762 RON - 1,0146 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,6031 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
226930 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 29.8 mm LDPE Albastru

10091364

Interval de preț
1,689 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1823 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 20.0 mm LDPE Galben

10072486

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
20190 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
4497 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE