Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3185 RON - 0,7772 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,3002 RON - 0,7786 RON 40400 În stoc
16.5 mm
M16
Galben
16.5 mm
Metric
1
0,3775 RON - 0,9833 RON 2000 În stoc
22.0 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
1
0,369 RON - 0,959 RON 3200 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
1
0,2708 RON - 0,7014 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
1
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
0,303 RON - 0,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
5/8-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,6454 RON - 1,6746 RON 3200 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,3564 RON - 0,9189 RON 20190 În stoc
20.0 mm
M20
Galben
20.0 mm
Metric
1
0,3915 RON - 1,0163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1" x 14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
1
0,4546 RON - 1,1823 RON 38000 În stoc
26.7 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,6454 RON - 1,689 RON 8800 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,2905 RON - 0,7543 RON 5000 În stoc
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,3788 RON - 0,9862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
5/8-19 in
Galben
18.5 mm
GAS
1
0,2862 RON - 0,6984 RON 325 În stoc
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,4111 RON - 1,0606 RON 19694 În stoc
26.3 mm
3/4-19 in
Galben
23.8 mm
GAS
1
0,3452 RON - 0,8416 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,4659 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 7/8” x 12
Albastru
24.1 mm
Filete UNF
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7772 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 16.0 mm LDPE Galben

10068298

Interval de preț
0,7786 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
40400 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 22.0 mm LDPE Albastru

10071823

Interval de preț
0,9833 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 20.4 mm LDPE Albastru

10091333

Interval de preț
0,959 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6746 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 20.0 mm LDPE Galben

10072486

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
20190 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1823 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 29.8 mm LDPE Albastru

10091364

Interval de preț
1,689 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 14.0 mm LDPE Albastru

10092125

Interval de preț
0,7543 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-18 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 22.17 mm LDPE Natural

10177365

Interval de preț
0,6984 RON - 0,2862 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 26.3 mm LDPE Galben

10071816

Interval de preț
1,0606 RON - 0,4111 RON

Niveluri de stoc
19694 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE