Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2505 RON - 0,613 RON | 397 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3303 RON - 0,4624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1684 RON - 0,4105 RON | 5500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,081 RON - 5,0412 RON | 285 În stoc |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Albastru
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,9899 RON - 2,4158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2724 RON - 0,6633 RON | 3400 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2519 RON - 0,6563 RON | 990 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6064 RON - 1,564 RON | 241430 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3217 RON - 0,8323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2888 RON - 0,7052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3819 RON - 1,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Albastru
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5277 RON - 0,9773 RON | 2340 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3107 RON - 0,7582 RON | 6250 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3964 RON - 3,6169 RON | 43 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4488 RON - 0,8311 RON | 10025 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4778 RON - 1,1618 RON | 1400 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2286 RON - 0,5614 RON | 7475 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,156 RON - 0,384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4778 RON - 1,1618 RON | 44000 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2724 RON - 0,6633 RON | 2500 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina