Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2217 RON - 0,5725 RON 6370 În stoc
12.0 mm
M12
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,3382 RON - 0,8731 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
1/2-19 in
Galben
15.0 mm
GAS
1
0,3242 RON - 0,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M18
Galben
18.0 mm
Metric
1
0,4111 RON - 1,0606 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4-19 in
Galben
23.8 mm
GAS
1
0,2414 RON - 0,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Metric
1
0,282 RON - 0,7314 RON 11700 În stoc
16.0 mm
3/8-19 in
Galben
12.0 mm
GAS
1
0,3129 RON - 0,8073 RON 63695 În stoc
17.1 mm
11/16-16 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,3788 RON - 0,9862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
5/8-19 in
Galben
18.5 mm
GAS
1
0,3002 RON - 0,7786 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
M16
Galben
16.5 mm
Metric
1
0,6454 RON - 1,6746 RON 3200 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,2582 RON - 0,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
GAS
1
0,6216 RON - 1,6031 RON 228430 În stoc
34.0 mm
#1-11 in
Galben
18.0 mm
GAS
1
0,3297 RON - 0,8531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
3/4” x 16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
1
0,2708 RON - 0,7014 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
1
1,4313 RON - 3,7073 RON 43 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
1
0,296 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
#1-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
0,3775 RON - 0,9833 RON 2000 În stoc
22.0 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
1
0,369 RON - 0,959 RON 3200 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
1
0,303 RON - 0,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
5/8-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,3564 RON - 0,9189 RON 20190 În stoc
20.0 mm
M20
Galben
20.0 mm
Metric
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 12.0 mm LDPE Galben

10072455

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
6370 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7314 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,8073 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
63695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6746 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,6031 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
228430 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,7073 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 22.0 mm LDPE Albastru

10071823

Interval de preț
0,9833 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 20.4 mm LDPE Albastru

10091333

Interval de preț
0,959 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 20.0 mm LDPE Galben

10072486

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
20190 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică