Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3163 RON - 0,8197 RON | 3000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3587 RON - 0,9328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Galben
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3299 RON - 0,8519 RON | 26196 În stoc |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2163 RON - 0,5585 RON | 20370 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,1739 RON - 0,4245 RON | 1147 În stoc |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,2451 RON - 0,5935 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3303 RON - 0,4624 RON | 11050 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3285 RON - 1,1981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,2067 RON - 0,4999 RON | 4049 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Albastru
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,2451 RON - 0,5935 RON | 2100 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4353 RON - 1,0585 RON | 22925 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Albastru
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,742 RON - 1,8154 RON | 19393 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,2888 RON - 0,4039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
Nefiletat
|
1
|
||
| 1,5608 RON - 3,8403 RON | 4340 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,3463 RON - 0,4832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,1688 RON - 1,6364 RON | 2400 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,081 RON - 5,0412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,642 RON - 0,8885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,1212 RON - 2,723 RON | 3600 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina