Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,8069 RON - 1,961 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,5409 RON - 1,0017 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,4898 RON - 1,1909 RON 44000 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON 4497 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,3452 RON - 0,8416 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,6581 RON - 0,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
1,5998 RON - 3,9363 RON 320 În stoc
59.4 mm
2 in
Albastru
22.6 mm
NPT
2
0,355 RON - 0,4953 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,9878 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,7171 RON - 0,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2989 RON - 0,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,7171 RON - 0,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,3367 RON - 1,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
1/4 in
Albastru
12.5 mm
NPT
2
0,4462 RON - 1,085 RON 14725 În stoc
33.2 mm
1 in
Albastru
19.9 mm
NPT
2
0,3676 RON - 0,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M22
Galben
22.0 mm
Metric
1
0,296 RON - 0,414 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
Non Threaded
Negru
11.1 mm
Nefiletat
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
1,0017 RON - 0,5409 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Albastru

10177457

Interval de preț
1,1909 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
4497 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 59.41 mm LDPE Albastru

10178553

Interval de preț
3,9363 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensiune filet
    2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 33.15 mm LDPE Albastru

10178546

Interval de preț
1,085 RON - 0,4462 RON

Niveluri de stoc
14725 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică