Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2642 RON - 0,6843 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
1
1,3964 RON - 3,6169 RON 43 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
1
0,2929 RON - 0,7597 RON 40400 În stoc
16.5 mm
M16
Galben
16.5 mm
Metric
1
0,3683 RON - 0,9594 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
1
0,2286 RON - 0,5614 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
11/16-16
Albastru
12.1 mm
JIC
2
0,2724 RON - 0,6633 RON 2500 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Albastru
14.2 mm
JIC
2
0,4778 RON - 1,1618 RON 1400 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,3107 RON - 0,7582 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,156 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,5277 RON - 0,9773 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,4778 RON - 1,1618 RON 44000 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,2888 RON - 0,7052 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
#1-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
1,684 RON - 4,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 7/8” x 12
Albastru
24.1 mm
Filete UNF
1
0,2888 RON - 0,7052 RON 15418 În stoc
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,4488 RON - 0,8311 RON 10025 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
2,081 RON - 5,0412 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,1684 RON - 0,4105 RON 5500 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2724 RON - 0,6633 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,9899 RON - 2,4158 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.9 mm
1-1/2 in
Albastru
21.6 mm
NPT
2
1,1688 RON - 1,6364 RON 2400 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Natural
21.0 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,6169 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 16.0 mm LDPE Galben

10068298

Interval de preț
0,7597 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
40400 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Albastru

10177679

Interval de preț
0,6633 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Natural

10177464

Interval de preț
1,1618 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7582 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
0,9773 RON - 0,5277 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Albastru

10177457

Interval de preț
1,1618 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 25.04 mm LDPE Natural

10177389

Interval de preț
0,7052 RON - 0,2888 RON

Niveluri de stoc
15418 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    #1-14
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Natural

10177426

Interval de preț
0,8311 RON - 0,4488 RON

Niveluri de stoc
10025 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE Natural

10177587

Interval de preț
0,4105 RON - 0,1684 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6364 RON - 1,1688 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE