Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2862 RON - 0,6984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,296 RON - 0,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4898 RON - 1,1909 RON | 44000 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 4,4659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,7261 RON - 4,2082 RON | 5100 În stoc |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3915 RON - 1,0163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,5949 RON - 1,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,5409 RON - 1,0017 RON | 2340 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4265 RON - 1,0435 RON | 4497 În stoc |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8069 RON - 1,961 RON | 1170 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3452 RON - 0,8416 RON | 2236 În stoc |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2905 RON - 0,7543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2862 RON - 0,6984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,296 RON - 0,7228 RON | 15418 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3452 RON - 0,8416 RON | 2500 În stoc |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,296 RON - 0,414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
Nefiletat
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina