Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5949 RON - 1,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,4111 RON - 1,0606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,282 RON - 0,7314 RON | 10700 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2414 RON - 0,6226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Galben
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3129 RON - 0,8073 RON | 63695 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6454 RON - 1,6746 RON | 3200 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,7261 RON - 4,4659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,296 RON - 0,7228 RON | 7418 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,46 RON - 0,8519 RON | 6905 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3002 RON - 0,7786 RON | 43400 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3775 RON - 0,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,369 RON - 0,959 RON | 3200 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3676 RON - 0,9562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Galben
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3382 RON - 0,8731 RON | 10196 În stoc |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2217 RON - 0,5725 RON | 6370 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3242 RON - 0,8402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,296 RON - 0,414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
Nefiletat
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina