Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 25.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750411

Numărul piesei producătorului:

20750411

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,4835 RON
2000 - 9999 0,3453 RON
10000 + 0,3108 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

96,70 RON

200 x 0,4835 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 25.0 mm
h 16.5 mm
Dimensiune filet 1" x 14
Standard filet UNF/JIC
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne