Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750374

Numărul piesei producătorului:

20750374

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1100 - 10999 0,186 RON
11000 - 54999 0,1329 RON
55000 + 0,1196 RON
Ambalaj standard: 11000

Comandă în multiplu de 1100

Preț total:

204,60 RON

1100 x 0,186 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 7/16" x 20
Standard filet UNF/JIC
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne