Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 42.7 mm 51.1 mm Hârtie creponată

Acest capac conic este realizat dintr-un amestec de materiale post-consum și virgine, ceea ce îl face o alegere reciclabilă. Este potrivit pentru aplicații de vopsire și vopsire cu pulbere, poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 205 C.
Numărul piesei Essentra:

10272138

Numărul piesei producătorului:

491542

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,2447 RON
2500 + 1,0679 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

311,18 RON

250 x 1,2447 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 18.3 mm
A 42.7 mm
d2 51.1 mm
Culoare Maro
Material Hârtie creponată
Cod Vamal 4808400000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne