10134115
3138000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 80 - 799 | 5,3359 RON |
| 800 + | 2,4194 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 45.4 mm |
|---|---|
| d3 | 1.787 in |
| d4 | 49.7 mm |
| d4 | 1.957 in |
| d1 | 1.85 in |
| d1 | 47.0 mm |
| d2 | 2.059 in |
| d2 | 52.3 mm |
| D | 62.0 mm |
| D | 2.441 in |
| h | 25.5 mm |
| h | 1.004 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina