20595708
20595708
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,3294 RON |
| 3000 - 14999 | 0,2353 RON |
| 15000 + | 0,2118 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 17.5 mm |
|---|---|
| d3 | 0.689 in |
| d4 | 34.9 mm |
| d4 | 1.374 in |
| d1 | 17.5 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d2 | 20.0 mm |
| d2 | 0.787 in |
| D | 1.374 in |
| D | 34.9 mm |
| h | 14.3 mm |
| h | 0.563 in |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina