Meniu Caută

Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Roșu

Acest capac și bușon conic cu flanșă largă are un design care oferă acestei piese protecție suplimentară pe suprafețele rulmentului și împiedică împingerea accidentală în jos prin orificiu. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. De culoare roșie, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20595692

Numărul piesei producătorului:

20595692

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 - 5999 0,2922 RON
6000 - 29999 0,2087 RON
30000 + 0,1878 RON
Ambalaj standard: 6000

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

175,32 RON

600 x 0,2922 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
D 25.4 mm
h 12.7 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne