10311141
CP-USB-B-429
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,9155 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip conector | USB-B |
|---|---|
| Tip | 3 |
| Tip orificiu | Square |
| Material | EPDM |
| Culoare | Gri |
| H | 0.52 in |
| H | 13.2 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| L1 | 11.8 mm |
| L1 | 0.465 in |
| A | 12.3 mm |
| A | 0.484 in |
| B | 12.3 mm |
| B | 0.484 in |
| Cod Vamal | 4016999790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina